Översikt
Mycket effektiv nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 13
| Total bredd | 74.1 tum 1882 mm |
| Arbetsbredd | 62.3 tum 1582 mm |
| Längd | 53.3 tum 1355 mm |
| Total höjd | 58.3 tum 1481 mm |
| Vikt | 2958.6 lb 1342 kg |
| Drivmetod | Kuggrem Kuggrem |
| Motor | Axiell kolv med två hastigheter Axiell kolv med två hastigheter |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 120–125 l/min (31–33 gpm) 120–125 l/min (31–33 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 200–280 bar (2900–4061 psi) 200–280 bar (2900–4061 psi) |
| Trummans hastighet | 2100–2400 varv/min 2100–2400 varv/min |
| Fasta tänder per trumma | 34 34 |
| Maximal skärdiameter | 7.9 tum 200 mm |
| Maximalt skärdjup | 4.1 tum 105 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och HM215C frontröjare
Cat®:s frontröjare i arbete
Cat®:s frontröjare i C-serien i arbete
Översikt över Cat®:s frontröjare i C-serien
Cat®:s frontröjare med högt flöde i C-serien – underhållstips
Cat®:s frontröjare med högt flöde i C-serien – tips till förare
Cat® 299D2 XHP kompakt bandlastare med frontröjare – kundberättelse (Northamptonshire, Storbritannien)
Cat® Mulcher Funktioner och Fördelar