SG36

Stubbfräsar SG36

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Hydraulik
XPS med högt flöde
XPS med högt flöde
Skärhjulsdiameter – med tänder
21.5 tum
547 mm
Skärdjup – under marken
20.5 tum
521 mm

Översikt

Konstruerade för borttagning av stubbar i bostadsområden, kommersiell miljö och inom lantbruket.

Produktspecifikation för SG36

Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Skärhjulsdiameter – med tänder 21.5 tum 547 mm
Skärdjup – under marken 20.5 tum 521 mm
Skärhuvudsförlängning 11 tum 280 mm
Skärhuvudhastighet vid maximalt flöde 1230 rpm 1230 rpm
Skärhuvudets svängområde 70 grader 70 grader
Skärhöjd – över marken 18.5 tum 470 mm
Skärhjulsbredd – med tänder 3.3 tum 83 mm
Skärbredd – fullt svängområde 60 tum 1524 mm
Drivmetod Gerotormotor – direktdrivning Gerotormotor – direktdrivning
Drivaxelmoment vid maximalt tryck 345.9 lb/ft 469 N·m
Motordeplacement 6.1 tum³ 100 cm³
Optimalt hydraultryck 207-310 bar (3000-4500 psi) 207-310 bar (3000-4500 psi)
Total höjd 32 tum 813 mm
Total längd 68.4 tum 1737 mm
Total bredd 46.3 tum 1175 mm
Optimalt hydraulflöde 95-125 l/min (25-33 gallon/min) 95-125 l/min (25-33 gallon/min)
Vikt 881.8 lb 400 kg
Antal karbidtänder per skärhjul 32 32

Jämför SG36 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s stubbfräs 297D2 och SG18B i arbete

Cat®:s stubbfräs SG18B i arbete

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s stubbfräs 297D2 och SG18B i arbete
Cat®:s stubbfräs SG18B i arbete

360 View