Översikt
Stubbskopor är speciellt utformade för att snabbt gräva upp och avlägsna trädstubbar.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 5
| Arbetsbredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total bredd | 46 tum 1168 mm |
| Vikt | 357.1 lb 162 kg |
| Höjd | 20.7 tum 526 mm |
| Längd | 58.9 tum 1496 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Sidoväggens tjocklek | 0.5 tum 12 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Antal tänder | 3 3 |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger