1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Lastarskopor 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
68.1 tum
1730 mm
Kapacitet
0.52 yd³
0.40 m³
Vikt
551.2 lb
250 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerad för grävning, lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning för en mängd olika tillämpningar och material. Dessa standardskopor är perfekta för olika arbeten inom bygg, landskapsutformning, industri och mer krävande rivningsarbeten.
Optimal skopform

Optimal skopform

Låg bakväggsprofil och lång bottenlängd i kombination med formad bakre inklädnad och optimal inklädnadsvinkel resulterar i utmärkt sikt mot det främre skärstålet och de främre hörnen samt överlägsen lastning och dumpning.
Förstärkningsribbor längs hela längden

Förstärkningsribbor längs hela längden

Förstärkningsribborna som löper längs hela botten ger extra bottenstabilitet och slitstyrka.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Härdat stål i skärkanterna på botten och på sidorna ger utmärkt genomträngning, hållbarhet och livslängd.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant, bultmonterade tänder och bultmonterad tandstång.

Produktspecifikation för 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 68.1 tum 1730 mm
Kapacitet 0.52 yd³ 0.40 m³
Vikt 551.2 lb 250 kg
Höjd 16.8 tum 426 mm
Längd 27.9 tum 708 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 730 mm (68 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden