Översikt
Konstruerade för att hantera en mängd olika material under varierande arbetsförhållanden.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 80.2 tum 2036 mm |
| Vikt | 1201.5 lb 545 kg |
| Höjd – gripen stängd | 20.7 tum 525 mm |
| Längd | 29.5 tum 749 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Arbetstryck | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Käftöppning | 40 tum 1016 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger