MB250

MB250 Blandningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kapacitet
0.33 yd³
0.25 m³
Bredd
54.7 tum
1390 mm
Hydraulik
Standardflöde
Standardflöde

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Enkel tillsats av material

Enkel tillsats av material

Brytare för cementpåsar på ovansidan av blandningsskopans galler gör det enkelt att öppna och tillsätta material ur påse.
Skärstål för skopa

Skärstål för skopa

Med skärstålet kan skopan användas för att skopa upp högar med råmaterial.
Förstärkt stålskopa

Förstärkt stålskopa

Skopans öppning är försedd med förstärkt stål för lång livslängd och mindre slitage.
Bultmonterade och utbytbara paddlar på jordborren

Bultmonterade och utbytbara paddlar på jordborren

De bultmonterade och utbytbara paddlarna på jordborren är härdade och når hela vägen över skopan för att kombinera allt material.
Fjärrstyrd utkastarlucka

Fjärrstyrd utkastarlucka

Med den hydrauliskt reglerade utkastarluckan kan du tömma material från hytten på värdmaskinen.
Bultmonterat och räfflat fotsteg

Bultmonterat och räfflat fotsteg

Det räfflade fotsteget ger säker och ergonomisk ingång till maskinens hytt och byts enkelt ut om det är skadat.

Produktspecifikation för MB250

Kapacitet 0.33 yd³ 0.25 m³
Bredd 54.7 tum 1390 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Jordborrens växelintervall 10–30 rpm 10–30 rpm
Drivmetod Kedja Kedja
Höjd 34.5 tum 877 mm
Längd 32 tum 814 mm
Optimalt hydraulflöde 60–70 l/min (16–18 gallon/min) 60–70 l/min (16–18 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 140–200 bar (2031–2901 psi) 140–200 bar (2031–2901 psi)
Vikt 948 lb 430 kg
Skruvdiameter 20 tum 508 mm
Antal paddlar på jordborren 11 11
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Total bredd 63.2 tum 1605 mm

Jämför MB250 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Blandningsskopans utkast

Blandningsskopans slang

Kund som tillsätter blandning i Cat® blandningsskopa med inbyggda påsöppnare

Kund som använder slangen på Cat® blandningsskopa för att styra blandningen till rätt plats.

Cat® blandningsskopa som samlar upp sten

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Blandningsskopans utkast
Blandningsskopans slang
Kund som tillsätter blandning i Cat® blandningsskopa med inbyggda påsöppnare
Kund som använder slangen på Cat® blandningsskopa för att styra blandningen till rätt plats.
Cat® blandningsskopa som samlar upp sten

360 View