Översikt
Utformade med högre bakväggsprofil och längre botten för material med låg densitet.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 62 tum 1576 mm |
| Kapacitet | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
| Vikt | 529.1 lb 240 kg |
| Höjd | 21 tum 533 mm |
| Längd | 31.1 tum 789 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger