2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål
NYTT

Lågprofilskopor 2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
80.1 tum
2035 mm
Kapacitet
0.5 yd³
0.41 m³
Vikt
630.5 lb
286 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Rekommenderas för tillämpningar på trånga platser där en smalare skopa med mindre volym behövs, t.ex. vid byggarbete och landskapsutformning. Jordskopan med låg profil är konstruerad för att ge högsta möjliga produktivitet, tillförlitlighet och livslängd vid arbete med en mängd olika material och arbetsförhållanden.
Härdade stålkanter

Härdade stålkanter

Härdat stål i skärkanterna på botten och på sidorna ger utmärkt genomträngning, hållbarhet och livslängd.
Förstärkningsribbor längs hela längden

Förstärkningsribbor längs hela längden

Förstärkningsribborna som löper längs hela botten ger extra bottenstabilitet och slitstyrka.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Förstärkningarna och plattorna är placerade på ett särskilt sätt för att förstärka strukturen och förlänga skopans livslängd.
Standardskärstål

Standardskärstål

Med det bultmonterade standardskärstålet kan slitytan mot marken enkelt bytas ut vid behov, vilket ger skopan en längre livslängd.
Räfflat säkerhetssteg

Räfflat säkerhetssteg

Räfflade kanter gör det säkrare för föraren att kliva i och ur hytten.

Produktspecifikation för 2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 80.1 tum 2035 mm
Kapacitet 0.5 yd³ 0.41 m³
Vikt 630.5 lb 286 kg
Höjd 22 tum 559 mm
Längd 29.6 tum 753 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm

Jämför 2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2035 mm (80 tum), bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden