Översikt
Används för att lasta och transportera material med mycket låg densitet för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för att lasta och transportera material med mycket låg densitet för en mängd olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 104 tum 2642 mm |
| Kapacitet | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
| Vikt | 921.5 lb 418 kg |
| Höjd | 29.8 tum 757 mm |
| Längd | 40.6 tum 1031 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Slirstyrd lastare med materialskopa – Tippar snö
Slirstyrd lastare med materialskopa – Röjer snö i New York