2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål

2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål Materialhanteringsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
98 tum
2490 mm
Kapacitet
1.63 yd³
1.25 m³
Vikt
881.8 lb
400 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Fast golv i skopan

Fast golv i skopan

Materialskoporna har inbyggda stödremmar på undersidan för längre livslängd och minimalt slitage på plåtarna.
Inbyggt trappsteg

Inbyggt trappsteg

Det inbyggda räfflade trappsteget på sidan av skopan ser till att du kan gå in och ut ur hytten på ett säkert sätt utan att behöva gå över mittpartiet på arbetsredskapet.
Bultmonterad skärkant

Bultmonterad skärkant

Med det bultmonterade skärstålet kan slitytan mot marken enkelt bytas ut vid behov och ger skopan längre livslängd.
Torsionsrör för ökad styvhet

Torsionsrör för ökad styvhet

Ett stort torsionsrör på baksidan av skopan ser till att den håller för maskinens krafter och tung last.
Bikakestruktur

Bikakestruktur

Bikakestrukturen ovanför torsionsröret ger föraren god sikt över skärstålet för mer precis placering och lastning.

Produktspecifikation för 2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 98 tum 2490 mm
Kapacitet 1.63 yd³ 1.25 m³
Vikt 881.8 lb 400 kg
Höjd 29.8 tum 757 mm
Längd 40.6 tum 1031 mm
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 490 mm (98 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Slirstyrd lastare med materialskopa – Tippar snö

Slirstyrd lastare med materialskopa – Röjer snö i New York

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Slirstyrd lastare med materialskopa – Tippar snö
Slirstyrd lastare med materialskopa – Röjer snö i New York