| Bredd | 23.9 tum 607 mm |
| Maximal platttjocklek | 8 tum 202 mm |
| Total bredd | 45.3 tum 1150 mm |
| Vikt | 463 lb 210 kg |
| Höjd | 18.1 tum 460 mm |
| Längd | 52.4 tum 1332 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Sidoväggens tjocklek | 0.8 tum 22 mm |
| Antal tänder | 3 3 |
| Typ av gränssnitt | Slirstyrd lastare Slirstyrd lastare |
Skopor för betongplattor 1 150 mm (45 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 23.9 tum
- 607 mm
- Maximal platttjocklek
- 8 tum
- 202 mm
- Total bredd
- 45.3 tum
- 1150 mm
Översikt
Skopor för betongplattor är specifikt designade för att lyfta upp och flytta betongplattor.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1 150 mm (45 tum)