Översikt
Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 79.4 tum 2016 mm |
| Vikt | 740.8 lb 336 kg |
| Höjd | 25.4 tum 644 mm |
| Längd | 47.2 tum 1199 mm |
| Sidoväggens tjocklek | 0.4 tum 10 mm |
| Gaffelavstånd | 2.5 tum 64 mm |
| Gaffeltjocklek | 1.3 tum 32 mm |
| Antal gafflar | 20 20 |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger