1676 mm (66 tum)

Universalgripgafflar 1676 mm (66 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
66 tum
1676 mm
Höjd – gripen stängd
30.3 tum
770 mm
Käftöppning
34.5 tum
876 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerad för att hantera lätta och svårhanterliga material som förekommer inom lantbruket, djurhållningen eller vid landskapsutformning.
Lätt konstruktion

Lätt konstruktion

Den lätta konstruktionen gör det möjligt att gripa tag i material som löst hö, halm, bäddmaterial, torrt och packat boskapsavfall, marktäckningsmaterial och halm av tallrester.
Stor käftöppning

Stor käftöppning

Stor vertikal käftöppning för enkel hantering av skrymmande material.
Överlägsen gripkraft

Överlägsen gripkraft

Kraftig grip gör det möjligt att hålla fast och gripa tag i material med oregelbunden form. Enkel grip med bred klämman griper tag i ojämna material som stockar, stenar och hö.
Ej avsedd för stora, runda balar

Ej avsedd för stora, runda balar

OBS! Universalgripgafflarna är inte avsedda för att stickas in i eller transportera stora, runda balar.

Produktspecifikation för 1676 mm (66 tum)

Bredd 66 tum 1676 mm
Höjd – gripen stängd 30.3 tum 770 mm
Käftöppning 34.5 tum 876 mm
Längd 37 tum 939 mm
Brukbar gaffellängd 25.1 tum 637 mm
Vikt 672.4 lb 305 kg
Däckets diameter 1.3 tum 31.75 mm
Antal gafflar 7 7
Gaffelbredd 1.3 tum 31.75 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1676 mm (66 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Överlägsen gripkraft

En bild på en universalgripargaffeltillämpning

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Överlägsen gripkraft
En bild på en universalgripargaffeltillämpning

Se aktuella erbjudanden för  1676 mm (66 tum)

Visa fler erbjudanden