| Gaffelbredd | 110 tum 2802 mm |
| bredd mellan spetsarna | 108 tum 2752 mm |
| Bredd mellan spetsarna | 89 tum 2256 mm |
| Gaffellängd | 72 tum 1826 mm |
| Gaffelbredd | 9.8 tum 248 mm |
| Höjd invändigt | 61 tum 1540 mm |
| gripkloöppning | 116 tum 2936 mm |
| Ändyta | 25.8 ft² 2.4 m² |
| Vikt | 7020 lb 3184 kg |
2 802 mm (110 tum) Timmergafflar
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Gaffelbredd
- 110 tum
- 2802 mm
- bredd mellan spetsarna
- 108 tum
- 2752 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 89 tum
- 2256 mm
Produktspecifikation för 2 802 mm (110 tum)
Jämför 2 802 mm (110 tum) med produkter som ofta jämförs.
Gafflar
2 802 mm (110 tum)
Vald
- Gaffelbredd
- 110 tum
- 2802 mm
- bredd mellan spetsarna
- 108 tum
- 2752 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 89 tum
- 2256 mm
Gafflar
2 419 mm (96 tum)
- Gaffelbredd
- 96 tum
- 2419 mm
- bredd mellan spetsarna
- 96 tum
- 2419 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 76 tum
- 1936 mm
Gafflar
2 298 mm (90 tum)
- Gaffelbredd
- 90 tum
- 2298 mm
- bredd mellan spetsarna
- 90 tum
- 2298 mm
- Bredd mellan spetsarna
- 73 tum
- 1857 mm