1829 mm (72 tum)

1829 mm (72 tum) Industriella gripgafflar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
72 tum
1829 mm
Höjd – gripen stängd
32 tum
814 mm
Käftöppning
38 tum
965 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för att gripa tag i föremål som järnvägssyllar, träd, stora stenar, buskar, industri- och rivningsskrot samt återvinningsavfall. Silogriparna för industribruk är också som gjorda för att stickas in i eller gripa tag i papper, kartong, trä och tunt och lätt metallskrot.
Cat

Robust konstruktion

Den robusta konstruktionen ger just den strukturella hållbarhet som behövs vid de extrema förhållanden som råder vid rivnings-, bygg- och återvinningsarbete.
Cat

Stor käftöppning

Stor vertikal käftöppning för enkel hantering av skrymmande material.
Cat

Överlägsen gripkraft

Separat styrda gripenheter gör det möjligt att gripa tag i föremål med oregelbunden form.

Produktspecifikation för 1829 mm (72 tum)

Bredd 72 tum 1829 mm
Höjd – gripen stängd 32 tum 814 mm
Käftöppning 38 tum 965 mm
Längd 36.5 tum 927.4 mm
Brukbar gaffellängd 21.8 tum 553 mm
Vikt 1208.1 lb 548 kg
Däckets diameter 1.8 tum 44.5 mm
Antal gafflar 11 11

Jämför 1829 mm (72 tum) med produkter som ofta jämförs.