Översikt
Stapla, flytta och sortera högar av virke.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Bredd | 71.3 tum 1812 mm |
| Gaffellängd | 49.4 tum 1256 mm |
| Gripområde | 20.6 ft² 1.91 m² |
| Griphöjd | 102.6 tum 2606 mm |
| Gripvikt | 3741.2 lb 1697 kg |
| Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
| Arbetsvikt | 33276.5 lb 15094 kg |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Sorteringsgripgafflar och 938 liten hjullastare från Cat® i arbete
En sorteringsgripgaffel från Cat® som lyfter en last