2 298 mm (90 tum)

2 298 mm (90 tum) Timmergafflar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Gaffelbredd
90 tum
2298 mm
bredd mellan spetsarna
90 tum
2298 mm
Bredd mellan spetsarna
73 tum
1857 mm

Produktspecifikation för 2 298 mm (90 tum)

Gaffelbredd 90 tum 2298 mm
bredd mellan spetsarna 90 tum 2298 mm
Bredd mellan spetsarna 73 tum 1857 mm
Gaffellängd 64 tum 1609 mm
Gaffelbredd 8.7 tum 221 mm
Höjd invändigt 55 tum 1386 mm
gripkloöppning 100 tum 2542 mm
Ändyta 20.5 ft² 1.9 m²
Vikt 5451 lb 2472 kg

Jämför 2 298 mm (90 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Modell

Bilder

Bilder

Bilder

Modell
Bilder
Bilder
Bilder