SW345, 130 mm (5 tum)

SW345, 130 mm (5 tum) Sågar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maximalt skärdjup
17.7 tum
450 mm
Hjulbredd
5.1 tum
130 mm
Vikt
2239.9 lb
1016 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 13

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem med hydraulisk kolvpumpsmotor som ger maximal skärhastighet och hjulmoment. Resultatet är en optimal prestanda och effektivitet.
Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning är standard på alla modeller och om styrs från förarhytten. Med den hydrauliska sidoförflyttningen kan hjulen flyttas från mittpositionen till yttre högerposition. Det gör att du kan skära nära kantstenar, väggar och andra hinder och därmed inte behöver flytta om maskinen lika ofta.
Hydraulisk djupreglering

Hydraulisk djupreglering

Hydraulisk djupreglering är standard på alla modeller och om styrs från förarhytten. Med hydraulisk djupreglering kan föraren enkelt justera skärdjupet från förarhytten och snabbt anpassa det för att få jobbet gjort.
Dikesrensningsenhet

Dikesrensningsenhet

Dikesrensningsenheten styrs hydrauliskt från förarhytten. Bladet kan höjas och sänkas för att ta bort utgrävt material och säkerställa att diket rensas.
Deflektorplåtar

Deflektorplåtar

Deflektorplåtarna leder bort utgrävt material från maskinens arbetsväg, vilket ger en problemfri drift. Materialrester kan ledas ut till vänster, höger eller på båda sidor om hjulsågen med de medföljande deflektorplåtarna.
Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätaren ger föraren återkoppling för justering av hastigheten så att du får maximal produktivitet för olika material. Mätaren visar asfaltfräsens prestanda i realtid och kan ses från hytten. Standard på alla modeller.

Produktspecifikation för SW345, 130 mm (5 tum)

Maximalt skärdjup 17.7 tum 450 mm
Hjulbredd 5.1 tum 130 mm
Vikt 2239.9 lb 1016 kg
Total bredd 65.2 tum 1655 mm
Total höjd 57.3 tum 1455 mm
Längd 85.2 tum 2165 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Optimalt hydraulflöde 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi)
Motordeplacement 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
Hjulmoment vid maximalt tryck 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Hjulhastighet vid maximalt flöde 89 RPM 89 RPM
Bithastighet vid maximalt flöde 1145 fot/min 349 m/min
Koniska bits – per hjul 64 64
Standardbittyp betong betong
Alternativ bittyp (tillval) Allround Allround
Sidoväxling 21.7 tum 550 mm
Dikesrensningsenhet Ja Ja
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför SW345, 130 mm (5 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  SW345, 130 mm (5 tum)

Visa fler erbjudanden