Översikt
Perfekt för att skära i asfalt vid reparationer, kapa för att ansluta nya vägar eller för ledningsgrävning.
Huvudspecifikationer
Perfekt för att skära i asfalt vid reparationer, kapa för att ansluta nya vägar eller för ledningsgrävning.
Visar 1-6 av 13
| Maximalt skärdjup | 23.6 tum 600 mm |
| Hjulbredd | 7.9 tum 200 mm |
| Vikt | 2921.1 lb 1325 kg |
| Total bredd | 65.2 tum 1655 mm |
| Total höjd | 69.5 tum 1765 mm |
| Längd | 95.2 tum 2417 mm |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 98–125 l/min (26–33 gallon/min) 98–125 l/min (26–33 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 230–280bar (3300–4000 psi) 230–280bar (3300–4000 psi) |
| Motordeplacement | 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev |
| Hjulmoment vid maximalt tryck | 5538.4 lb/ft 7509 N·m |
| Hjulhastighet vid maximalt flöde | 74 RPM 74 RPM |
| Bithastighet vid maximalt flöde | 1181.1 fot/min 360 m/min |
| Koniska bits – per hjul | 96 96 |
| Standardbittyp | betong betong |
| Alternativ bittyp (tillval) | Allround Allround |
| Sidoväxling | 21.7 tum 550 mm |
| Dikesrensningsenhet | Ja Ja |
| Drivmetod | Direktdrivning Direktdrivning |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger