Översikt
För borttagning av rötter, uppläggning av trädrester och markberedning.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Bredd | 74 tum 1858 mm |
| Vikt | 996.5 lb 452 kg |
| Total höjd | 36.2 tum 920 mm |
| Total längd | 33.6 tum 853 mm |
| Gaffelavstånd | 8.3 tum 212 mm |
| Gaffeltjocklek | 0.5 tum 12 mm |
| Antal gafflar | 9 9 |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Översta gripklons bredd | 63.7 tum 1618 mm |
| Hydraulik | Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik |
| Största kloöppning | 51.1 tum 1297 mm |
| Minsta kloöppning | 13.2 tum 335 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger