Översikt
Lastarrakor är designade för att avlägsna rötter från marken och för att samla grenar, stockar eller rötter i högar vid markröjning.
Huvudspecifikationer
Lastarrakor är designade för att avlägsna rötter från marken och för att samla grenar, stockar eller rötter i högar vid markröjning.
Visar 1-6 av 7
| Bredd | 120 tum 3048 mm |
| Vikt | 4936.1 lb 2239 kg |
| Total höjd | 73.8 tum 1874 mm |
| Total längd | 41 tum 1042 mm |
| Gaffelavstånd | 11.8 tum 300 mm |
| Gaffeltjocklek | 2 tum 50 mm |
| Antal gafflar | 9 9 |
| Typ av gränssnitt | Fusion™ Fusion™ |
| Typ av gripklo | Dubbel gripklo Dubbel gripklo |
| Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger