2 348 mm (92 tum), Fusion™-fäste

Lastarrakor 2 348 mm (92 tum), Fusion™-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
92.4 tum
2348 mm
Vikt
4620.9 lb
2096 kg
Total höjd
73.4 tum
1865 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Utformad för att avlägsna material och inte jord, till exempel rötter, grenar och stockar vid markröjning.
Slittåliga, vassa tänder

Slittåliga, vassa tänder

Med totalt sju tänder, som var och en är 50 mm bred, och en särskilt utformad attackvinkel är de redo att ta sig an alla typer av jord.
Förstärkningar

Förstärkningar

Förstärkningar på bägge sidor av tänderna är avsedda att göra redskapet så slittåligt som möjligt.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Fyrkantiga torsionsrör längs rakans stomme hjälper till att fördelar laster och gör att redskapet håller längre.
Tandad tryckplatta

Tandad tryckplatta

Den tandade plattan sitter längst upp i mitten på rakan och underlättar skjutning av material, samtidigt som den skyddar rakstrukturen från skador.
Variant med fullbred gripklo

Variant med fullbred gripklo

Hydraulisk gripklo som går över hela rakans bredd.

Produktspecifikation för 2 348 mm (92 tum), Fusion™-fäste

Bredd 92.4 tum 2348 mm
Vikt 4620.9 lb 2096 kg
Total höjd 73.4 tum 1865 mm
Total längd 49.2 tum 1249 mm
Gaffelavstånd 11.8 tum 300 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Antal gafflar 7 7
Typ av gränssnitt Fusion™ Fusion™
Typ av gripklo Fullbred gripklo Fullbred gripklo
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 2 348 mm (92 tum), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2 348 mm (92 tum), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden