Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

BR120 Slaghackor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
79.7 tum
2025 mm
Skärbredd
78 tum
1981 mm
Maximal skärdiameter
3 tum
76 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Slaghackorna från Cat® används för rensning av tät vegetation från mittremsor, allmännyttans markområden, samt vid röjning för husbyggande, parker och rekreationsområden.
Blad och bladbärare

Blad och bladbärare

Höghållfasta blad ger utmärkt skärprestanda och hållbarhet samtidigt som de maler ned tät vegetation. Helt balanserad bladbärare förhindrar onödiga vibrationer. Koniska bladbärare gör att skäraren kan röra sig upp över stubbar och stenar.
Motor och kugghjul med lång livslängd

Motor och kugghjul med lång livslängd

Motor med lång livslängd ger många års hög bladprestanda med hög hastighet. Bearbetade och värmebehandlade kugghjul i tätade växellådor ger tillförlitlig och tålig överföring av motorns moment till bladbäraren.
Motorskydd

Motorskydd

Motorskyddet skyddar motorn och växellådan från skräp. Genom att ta bort några bultar och det gångjärnsförsedda skyddet får man enkelt åtkomst till motorn och växellådan.
Kedjor med galvaniserade öglor

Kedjor med galvaniserade öglor

Kedjor med galvaniserade öglor (7,9 mm [5/16 tum]) skyddar mot skräp i det främre och bakre området och stoppar inflygande skräp och material.
Förstärkta slirskenor

Förstärkta slirskenor

De förstärkta slirskenorna gör att slaghackan enkelt kan röra sig över ojämn terräng samtidigt som arbetsredskapet och maskinen förblir stadig.

Produktspecifikation för BR120

Total bredd 79.7 tum 2025 mm
Skärbredd 78 tum 1981 mm
Maximal skärdiameter 3 tum 76 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total längd 92.4 tum 2346 mm
Total höjd 21.3 tum 542 mm
Vikt 1161.8 lb 527 kg
Optimalt hydraulflöde 57–87 l/min (15–23 gallon/min) 57–87 l/min (15–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Spetshastighet (beroende på flöde) 3 417–5 246 m/min (11 210–17 211 fot/min) 3 417–5 246 m/min (11 210–17 211 fot/min)
Motordeplacement 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Drivaxelmoment 217–329 Nm (160–243 lb/ft) 217–329 Nm (160–243 lb/ft)

Jämför BR120 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  BR120

Visa fler erbjudanden