Översikt
Slaghackorna från Cat® används till att rensa mark och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 7
| Total bredd | 74 tum 1880 mm |
| Skärbredd | 72 tum 1829 mm |
| Maximal skärdiameter | 3 tum 76 mm |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Total längd | 85 tum 2159 mm |
| Total höjd | 21.3 tum 542 mm |
| Vikt | 1106.7 lb 502 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 100–130 l/min (26–34 gallon/min) 100–130 l/min (26–34 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi) |
| Spetshastighet (beroende på flöde) | 3 998–5 198 m/min (13 118–17 054 fot/min) 3 998–5 198 m/min (13 118–17 054 fot/min) |
| Motordeplacement | 12 in³/rev 196 cm³/rev |
| Drivaxelmoment | 297–554 Nm (219–409 lb/ft) 297–554 Nm (219–409 lb/ft) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger