Översikt
Slaghackorna från Cat® används till att rensa mark och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 7
| Total bredd | 79.7 tum 2025 mm |
| Skärbredd | 78 tum 1981 mm |
| Maximal skärdiameter | 3 tum 76 mm |
| Hydraulik | XPS med högt flöde XPS med högt flöde |
| Total längd | 92.4 tum 2346 mm |
| Total höjd | 21.3 tum 542 mm |
| Vikt | 1175.1 lb 533 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 100–130 l/min (26–34 gallon/min) 100–130 l/min (26–34 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi) |
| Spetshastighet (beroende på flöde) | 4 332–5 631 m/min (14 212–18 475 fot/min) 4 332–5 631 m/min (14 212–18 475 fot/min) |
| Motordeplacement | 12 in³/rev 196 cm³/rev |
| Drivaxelmoment | 297–554 Nm (219–409 lb/ft) 297–554 Nm (219–409 lb/ft) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger