BRX118, industriell

Slaghackor BRX118, industriell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
75.2 tum
1911 mm
Skärbredd
72 tum
1829 mm
Maximal skärdiameter
8 tum
203 mm

Översikt

Industriella slaghackor från Cat® kan användas för vägarbete, markröjning och röjning av småskog.

Produktspecifikation för BRX118, industriell

Total bredd 75.2 tum 1911 mm
Skärbredd 72 tum 1829 mm
Maximal skärdiameter 8 tum 203 mm
Hydraulik Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik
Total längd 85.4 tum 2170 mm
Total höjd 28.9 tum 733 mm
Vikt 2363.4 lb 1072 kg
Optimalt hydraulflöde 76–87 l/min (20–23 gpm) 76–87 l/min (20–23 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–230 bar (2 800–3 300 psi) 200–230 bar (2 800–3 300 psi)
Spetshastighet (beroende på flöde) 2 436–2 772 m/min (7 992–9 094 fot/min) 2 436–2 772 m/min (7 992–9 094 fot/min)
Motordeplacement 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
Drivaxelmoment 369–566 Nm (272–417 lb/fot) 369–566 Nm (272–417 lb/fot)

Jämför BRX118, industriell med produkter som ofta jämförs.