BRX318 Industriell slaghacka/klippaggregat

BRX318, industriell Slaghackor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
75.2 tum
1911 mm
Skärbredd
72 tum
1829 mm
Maximal skärdiameter
8 tum
203 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Tillämpning

Tillämpning

Industriella slaghackor från Cat® används för rensning av tät vegetation från mittremsor, allmännyttans markområden, samt vid röjning för husbyggande, parker och rekreationsområden.
Helt balanserade bladbärare

Helt balanserade bladbärare

Helt balanserade bladbärare med fyra blad som förhindrar onödiga vibrationer. Bladbäraren väger 409 kg (900 lb) ger oöverträffad stabilitet. Bladens höga stabilitet gör att de enkelt skär genom tät vegetation.
Härdade vändbara blad

Härdade vändbara blad

Hållbara, härdade vändbara blad ger aggressiv kapning av material och levererar höga prestanda. Bladen är fästa på bladbäraren med tre bultar som enkelt kan dras åt via en lucka på ramen.
Motor med lång livslängd och antikavitationsventil

Motor med lång livslängd och antikavitationsventil

Antikavitationsventilen skyddar viktiga motorkomponenter för längre livslängd och maximala maskinprestanda.
Integrerad ackumulator

Integrerad ackumulator

Ackumulatorn som är inbyggd i det hydrauliska systemet arbetar tillsammans med antikavitationsventilen för att minska trycktransienter i drivmotor. Vid avstängning matar ackumulatorn olja till motorn för att långsamt stoppa drivlinan. Det reducerar mängden buller från motorn och kavitationen.
Förstärkta slirskenor

Förstärkta slirskenor

De förstärkta slirskenorna gör att slaghackan enkelt kan röra sig över ojämn terräng samtidigt som arbetsredskapet och maskinen förblir stadig.

Produktspecifikation för BRX318, industriell

Total bredd 75.2 tum 1911 mm
Skärbredd 72 tum 1829 mm
Maximal skärdiameter 8 tum 203 mm
Hydraulik XPS med högt flöde XPS med högt flöde
Total längd 85.4 tum 2170 mm
Total höjd 28.9 tum 733 mm
Vikt 2363.4 lb 1072 kg
Optimalt hydraulflöde 120–125 l/min (31–33 gpm) 120–125 l/min (31–33 gpm)
Optimalt hydraultryck 200–280 bar (2 800–4 100 psi) 200–280 bar (2 800–4 100 psi)
Spetshastighet (beroende på flöde) 3 180–3 300 m/min (10 433–10 827 fot/min) 3 180–3 300 m/min (10 433–10 827 fot/min)
Motordeplacement 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Drivaxelmoment 444–829 Nm (327–611 lb/fot) 444–829 Nm (327–611 lb/fot)

Jämför BRX318, industriell med produkter som ofta jämförs.