GB120, Smart

Väghyvlar GB120, Smart

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
78.4 tum
1992 mm
Bladets bredd
78 tum
1981 mm
Bredd – helt vinklat
68.8 tum
1747 mm

Översikt

Smart-väghyveltillbehör från Cat® används för att klippa, flytta och sortera jord, grus, sand och praktiskt taget alla andra grundmaterial.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 15

Tillämpning

Tillämpning

Smart-väghyveltillbehör från Cat® används för att klippa, flytta och sortera jord, grus, sand och praktiskt taget alla andra grundmaterial. Bladets Assist-funktion gör enheten mer än smart. Smart-väghyveln har en tvärfallsfunktion för slirstyrda lastare och kompakta bandlastare.
Tillbehörsreglageläge

Tillbehörsreglageläge

Tillbehörsreglageläget (manuellt) förvandlar D3- och Smart-väghyvlar till maskiner som styrs mer intuitivt. Den vänstra joysticken styr maskinen. Den högre joysticken styr tillbehöret.
Vinkelindikator på maskinens display

Vinkelindikator på maskinens display

Den dedikerade skärmen på Smart-schaktare ger föraren information om tillbehörets för riktning. Föraren kan se tillbehörets bladlutning och bladets vinkel.
Tvärfallreglage

Tvärfallreglage

Föraren kan använda tvärfallsfunktionen för att välja bladets önskade tvärfall genom att placera bladet i den önskade positionen. Efter det bibehåller tillbehöret den önskade lutningen under drift, även när maskinens lutning ändras.
Förberedd för externa referenser

Förberedd för externa referenser

Väghyveltillbehöret är förberett för externa referenser. Cat Grade (GPS och UTS), EW GO! och Total Station.
Svängt hyvelblad

Svängt hyvelblad

Svängda hyvelblad gör att materialet kan rulla och vika sig, vilket förbättrar kapaciteten och prestandan. Flödande material hittar enkelt låga punkter och förbättrar hyvlings- och utjämningsresultatet.

Produktspecifikation för GB120, Smart

Total bredd 78.4 tum 1992 mm
Bladets bredd 78 tum 1981 mm
Bredd – helt vinklat 68.8 tum 1747 mm
Optimalt hydraulflöde 50–86 l/min (13–23 gallon/min) 50–86 l/min (13–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 180–230bar (2600–3340psi) 180–230bar (2600–3340psi)
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total längd 88.4 tum 2246 mm
Total höjd med master 104.4 tum 2652 mm
Total höjd 41.2 tum 1046 mm
Vikt 1970.9 lb 894 kg
Tiltvinkelområde +/- 15 grader 15 grader
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten 30 grader 30 grader
Bladhöjd 17 tum 431 mm
Markfrigång 6 tum 152 mm
Maximalt skärdjup 4 tum 102 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför GB120, Smart med produkter som ofta jämförs.
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
360 View