Översikt
Cat® boxblad är framtagna för hyvling och utjämning. Alla modeller är designade för både manuell och automatisk användning med hjälp av laser- eller GPS-hyvlingssystem.
Huvudspecifikationer
Cat® boxblad är framtagna för hyvling och utjämning. Alla modeller är designade för både manuell och automatisk användning med hjälp av laser- eller GPS-hyvlingssystem.
Visar 1-6 av 11
| Total bredd | 99.4 tum 2526 mm |
| Arbetsbredd | 95.9 tum 2436 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 30–85 l/min (8–22 gallon/min) 30–85 l/min (8–22 gallon/min) |
| Kräver fullständig styrning av arbetsredskap med båda joystickarna | Ja Ja |
| Optimalt hydraultryck | 140–170 bar (2 031–2 466 psi) 140–170 bar (2 031–2 466 psi) |
| Total längd | 81.2 tum 2062 mm |
| Total höjd | 106.1 tum 2694 mm |
| Vikt | 2149.5 lb 975 kg |
| Tiltvinkelområde +/- | 15 grader 15 grader |
| Lyft | 5 tum 127 mm |
| Lägre | 4 tum 102 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Hyvling med tillvalen dubbellaser och fasta standardmaster
Hyvling med tillvalen dubbellaser och fasta standardmaster
Hyvling med tillvalen dubbel 3D GPS och stela master