890 mm (35 tum)

890 mm (35 tum) Balspett

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
51 tum
1285 mm
Total höjd
22 tum
570 mm
Kapacitet
2000 lb
909 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för lastning och transport av runda och fyrkantiga balade material inom jordbruk. Balar av vete, hö och andra material kan transporteras för boskapsfoder eller bäddmaterial.
Två längdalternativ

Två längdalternativ

Två längder tillgängliga för särskilda materialhanteringskrav och förarens önskemål: Gaffellängder på 990 mm (39 tum) eller 1 245 mm (49 tum), enkla eller dubbla gafflar.
Stabilisatorspett

Stabilisatorspett

Enkelbalspett har två extra stabilisatorspett placerade i botten av ramen, som säkrar balat material vid transport och lastning.
Koniskt avsmalnande gafflar

Koniskt avsmalnande gafflar

En koniskt avsmalnande gaffel minimerar risken för att gaffeln fastnar i balade material. Konstruktionen ger överlägsen produktivitet vid lastning och transport av material. Den smidda gaffeln är värmebehandlad och tillverkad av höghållfast stål för överlägsen styrka och hållbarhet.

Produktspecifikation för 890 mm (35 tum)

Total bredd 51 tum 1285 mm
Total höjd 22 tum 570 mm
Kapacitet 2000 lb 909 kg
Brukbar gaffellängd 35 tum 890 mm
Total djup 47 tum 1186 mm
Vikt 154 lb 70 kg
Gaffelavstånd 31 tum 800 mm
Stabilisatorgaffellängd 11 tum 281 mm

Jämför 890 mm (35 tum) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s balspett i arbete

Cat®:s balspett i användning på en Cat 304.5E2

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s balspett i arbete
Cat®:s balspett i användning på en Cat 304.5E2

Cat®:s balspett i arbete

Översikt över Cat®:s balhanteringslösningar

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Cat®:s balspett i arbete
Översikt över Cat®:s balhanteringslösningar
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

360 View