BA121, hydraulisk

BA121, hydraulisk Vinklingsbara sopborstar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
92 tum
2336 mm
Sopbredd
82.7 tum
2100 mm
Borstdiameter
32.1 tum
815 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.
Variabel sopningsvinkel

Variabel sopningsvinkel

Vinkeln kan ändras 30 grader åt båda sidor med hydraulik eller manuellt, borstar även i rak position.
Tillförlitlig hydraulmotor

Tillförlitlig hydraulmotor

Kraftfull hydraulmotor av gerotortyp ger högt vridmoment till borstkärnan och är konstruerad att maximera prestandan hos maskiner med standardflöde.
Parkeringsstöd

Parkeringsstöd

Parkeringsstöden gör att sopborsten kan parkeras stabilt och säkert när den inte används och skyddar borstarna från att få tillplattade delar.
Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker (OMM)

Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker (OMM)

Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind, och den innehåller alla drifts- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.
Fjädrar med låsning

Fjädrar med låsning

Justerbara fjädrar hjälper till att upprätthålla korrekt marktryck för borstarna. Fjäderlåsningsfunktionen möjliggör bättre bortstyrning vid specialtillämpningar.

Produktspecifikation för BA121, hydraulisk

Total bredd 92 tum 2336 mm
Sopbredd 82.7 tum 2100 mm
Borstdiameter 32.1 tum 815 mm
Hydraulik Standardflöde med 14 stift Standardflöde med 14 stift
Höjd 35.2 tum 893 mm
Längd 61.4 tum 1560 mm
Vikt 919.3 lb 417 kg
Optimalt hydraulflöde 42–87 l/min (11–23 gallon/min) 42–87 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Motordeplacement 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 200 rpm 200 rpm
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 71.7 tum 1820 mm
Total bredd – vinklad (±30 grader) 79.5 tum 2020 mm
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Huvförlängning som tillval 55.1 lb 25 kg

Jämför BA121, hydraulisk med produkter som ofta jämförs.