Översikt
Cat®:s uppsamlingsborstar samlar upp smuts och skräp från allehanda underlag.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Total bredd | 106.3 tum 2700 mm |
| Sopbredd | 98.4 tum 2500 mm |
| Borstdiameter | 27.6 tum 700 mm |
| Hydraulik | 3. Ventil 3. Ventil |
| Höjd | 51.2 tum 1300 mm |
| Längd | 72 tum 1830 mm |
| Vikt | 1433 lb 650 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 40–150 l/min (11–40 gal/min) 40–150 l/min (11–40 gal/min) |
| Optimalt hydraultryck | 150–260 bar (2 176–3 771 psi) 150–260 bar (2 176–3 771 psi) |
| Motordeplacement | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| Borsthastighet vid maximalt flöde | 385 RPM 385 RPM |
| Trågkapacitet | 0.9 yd³ 0.66 m³ |
| Spänning | 12 V och 24 V 12 V och 24 V |
| Drivmetod | Direktdrivning Direktdrivning |
| Typ av gränssnitt | Kräver krokgrupp Kräver krokgrupp |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger