Översikt
Används för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.
Huvudspecifikationer
Används för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.
Visar 1-6 av 10
| Total bredd | 80.2 tum 2036 mm |
| Sopbredd | 70.9 tum 1800 mm |
| Borstdiameter | 32.1 tum 815 mm |
| Hydraulik | Standardflöde med 14 stift Standardflöde med 14 stift |
| Höjd | 35.2 tum 893 mm |
| Längd | 61.4 tum 1560 mm |
| Vikt | 833.3 lb 378 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 42–87 l/min (11–23 gallon/min) 42–87 l/min (11–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi) |
| Motordeplacement | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| Borsthastighet vid maximalt flöde | 200 rpm 200 rpm |
| Sopbredd – vinklad (±30 grader) | 61.4 tum 1560 mm |
| Total bredd – vinklad (±30 grader) | 69.3 tum 1760 mm |
| Drivmetod | Direktdrivning Direktdrivning |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Huvförlängning som tillval | 48.5 lb 22 kg |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger