BA22, hydraulisk, 12 V

BA22, hydraulisk, 12 V Vinklingsbara sopborstar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
94.5 tum
2400 mm
Sopbredd
86.6 tum
2200 mm
Borstdiameter
27.6 tum
700 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.
Variabel sopningsvinkel

Variabel sopningsvinkel

Vinkeln kan ändras 30 grader åt båda sidor med hydraulik eller manuellt, borstar även i rak position.
Unik upphängning

Unik upphängning

Det unika upphängningssystemet eliminerar behovet av stödhjul. Borsten upprätthåller konstant marktryck genom en rad vertikala rörelser.
Parkeringsstöd

Parkeringsstöd

Parkeringsstöden gör att sopborsten kan parkeras stabilt och säkert när den inte används.
Omdesignad nivåindikator

Omdesignad nivåindikator

Nivåindikatorn gör det möjligt för föraren att se borstens nivå från hytten.
Skyddade hydraulmotorer

Skyddade hydraulmotorer

Hydraulmotorerna skyddas från damm och skräp, men är samtidigt lättåtkomliga vid behov.

Produktspecifikation för BA22, hydraulisk, 12 V

Total bredd 94.5 tum 2400 mm
Sopbredd 86.6 tum 2200 mm
Borstdiameter 27.6 tum 700 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Höjd 51.2 tum 1300 mm
Längd 60.4 tum 1535 mm
Vikt 903.9 lb 410 kg
Optimalt hydraulflöde 45–75 l/min 45–75 l/min
Optimalt hydraultryck 150–260 bar (2 176–3 771 psi) 150–260 bar (2 176–3 771 psi)
Motordeplacement 15 in³/rev 245 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 306 rpm 306 rpm
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 74.8 tum 1900 mm
Total bredd – vinklad (±30 grader) 82.7 tum 2100 mm
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Kräver krokgrupp Kräver krokgrupp
Spänningstyp 12 V 12 V

Jämför BA22, hydraulisk, 12 V med produkter som ofta jämförs.
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
360 View