Studiobilder

Schaktblad 2337mm (92tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bladets bredd
92 tum
2337 mm
Bredd – helt vinklat
80.7 tum
2049 mm
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
30 grader

Översikt

Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.

Produktspecifikation för 2337mm (92tum)

Bladets bredd 92 tum 2337 mm
Bredd – helt vinklat 80.7 tum 2049 mm
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten 30 grader 30 grader
Tiltvinkelområde +/- 10 grader 10 grader
Bladhöjd 24.4 tum 619 mm
Total höjd 25.1 tum 637 mm
Längd 40.5 tum 1028 mm
Vikt 1085 lb 492 kg
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2337mm (92tum) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View

Se aktuella erbjudanden för  2337mm (92tum)

Visa fler erbjudanden