Studiobilder

Schaktblad 2007mm (79tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bladets bredd
79 tum
2007 mm
Bredd – helt vinklat
68.9 tum
1750 mm
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten
30 grader
30 grader

Översikt

Konstruerade för grov- och sluthyvling av jord och grus samt lätt schaktning.

Produktspecifikation för 2007mm (79tum)

Bladets bredd 79 tum 2007 mm
Bredd – helt vinklat 68.9 tum 1750 mm
Maximal bladvinkel – åt höger/vänster från mittpunkten 30 grader 30 grader
Tiltvinkelområde +/- 10 grader 10 grader
Bladhöjd 24.4 tum 619 mm
Total höjd 25.1 tum 637 mm
Längd 40.5 tum 1028 mm
Vikt 1014 lb 460 kg
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2007mm (79tum) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View

Se aktuella erbjudanden för  2007mm (79tum)

Visa fler erbjudanden