Total bredd | 55.2 in 1401 mm |
Total höjd | 34.4 in 873 mm |
Maximal bredd, öppna armar | 84 in 2133 mm |
Kapacitet | 2405.2 lb 1091 kg |
Total djup | 64.2 in 1631 mm |
Vikt | 579.8 lb 263 kg |
Arbetstryck | 3045.8 psi 21000 kPa |
Inre bredd, stängda armar | 36.1 in 918 mm |
Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |