Studiobilder

Grävaggregat BH130, Smart

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maximalt grävdjup
117 tum
2972 mm
Arbetsvikt
2325.9 lb
1055 kg
Total längd
87 tum
2210 mm

Översikt

Används för normala tillämpningar, som att gräva olika typer av grunder och dräneringsdiken, för rördikning och återfyllning samt för att bibehålla sluttningar och vallar på byggarbetsplatser, industriområden och vid landskapsutformning.

Produktspecifikation för BH130, Smart

Maximalt grävdjup 117 tum 2972 mm
Arbetsvikt 2325.9 lb 1055 kg
Total längd 87 tum 2210 mm
Stödbenens bredd vid grävningsläge 71.4 tum 1813 mm
Grävdjup vid 610 mm (2 fot) 124.3 tum 3156 mm
Grävdjup vid 4 220 mm (8 fot) 106.5 tum 2705 mm
Grävdjup vid en rak vägg 79.5 tum 2020 mm
Total arbetshöjd 146.6 tum 3723 mm
Lasthöjd 97.2 tum 2470 mm
Räckvidd vid lastning 73.6 tum 1869 mm
Räckvidd från vändcentrum 158.6 tum 4029 mm
Svängradie 180 grader 180 grader
Skoprotation 183 grader 183 grader
Skopans brytkraft 7012.9 lb 3181 kg
Stickans brytkraft 3538.4 lb 1605 kg
Bommens svänghöjd 17.6 tum 448 mm
Markfrigång 3.9 tum 99 mm
Transporthöjd 100.9 tum 2562 mm
Transportbredd 80.4 tum 2041 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 50–86 l/min (13–23 gallon/min) 50–86 l/min (13–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 180–230bar (2600–3340psi) 180–230bar (2600–3340psi)
Total sidoväxling 33 tum 838 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View