1829 mm (72 tum)

1829 mm (72 tum) Pallgaffelspetsar för stockar och timmer

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
79.1 tum
2008 mm
Längd
72 tum
1829 mm
Bredd
7.1 tum
180 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Stock- och timmergaffelspetsar från Cat® används vid lastning, avlastning, förflyttning och sortering av material samt matning av sågverk. De platta gaffelspetsarna och upphöjda skydden är specialutformade för hantering av både avverkat timmer och staplat virke.
Ökad sänkning av spetsen

Ökad sänkning av spetsen

Med en spetssänkning får föraren bättre sikt vid lastning.
Avsmalnande spetsar

Avsmalnande spetsar

Tack vare den avsmalnande formen kan föraren föra in spetsarna mellan stockar för att sortera och underlätta en mer kontrollerad avlastning.
Bredare spetsbredder

Bredare spetsbredder

Bredare spetsbredder ger en större yta och stabilitet vid transport av större material.

Produktspecifikation för 1829 mm (72 tum)

Total längd 79.1 tum 2008 mm
Längd 72 tum 1829 mm
Bredd 7.1 tum 180 mm
Höjd 40 tum 1017 mm
Gaffeltjocklek 2.6 tum 65 mm
Lastkapacitet 8564.9 lb 3885 kg
Vikt 522.5 lb 237 kg
Spetskonfiguration Utan svängmekanism och flytläge Utan svängmekanism och flytläge

Jämför 1829 mm (72 tum) med produkter som ofta jämförs.