1067 mm (42 tum)

Kraftiga pallgaffelspetsar 1067 mm (42 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
44.9 tum
1141 mm
Gaffellängd
42 tum
1067 mm
Bredd
4.8 tum
122 mm

Översikt

Kraftiga gaffelspetsar ger flexibilitet vid förflyttning av pallastat material på byggarbetsplatsen.

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Klassning

Klassning

De kraftiga gafflarna är klassificerade enligt klass II och har kapacitet för lyft med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Tillgängliga längder

Tillgängliga längder

Längdalternativen för kraftig gafflar är 1067 mm (42 tum), 1219 mm (48 tum) och 1524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1067 mm (42 tum)

Total längd 44.9 tum 1141 mm
Gaffellängd 42 tum 1067 mm
Bredd 4.8 tum 122 mm
Höjd 21.6 tum 549 mm
Gaffeltjocklek 1.8 tum 45 mm
Lastkapacitet 6199.4 lb 2812 kg
Vikt 260.1 lb 118 kg

Jämför 1067 mm (42 tum) med produkter som ofta jämförs.