1 323 mm (52,1 tum)

Positionering 1 323 mm (52,1 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Höjd
15.9 tum
404 mm
Bredd
52.1 tum
1323 mm
Vikt
49.8 lb
22.6 kg

Översikt över funktionerna

Enkel installation

Enkel installation

Positioneringskitet för kraftiga pallgaffelhållare kan enkelt och snabbt skruvas fast på befintliga kraftiga pallgaffelhållare eller slirstyrda lastare från Cat®.
Ökad produktivitet

Ökad produktivitet

Produktiviteten ökar avsevärt när gafflarna kan justeras från hytten. Föraren kan placera lasten exakt utan ytterligare manövrering.
Flödesjustering

Flödesjustering

Kan användas för att reglera hydraulflödet och styra gaffelrörelsens hastighet under drift

Produktspecifikation för 1 323 mm (52,1 tum)

Höjd 15.9 tum 404 mm
Bredd 52.1 tum 1323 mm
Vikt 49.8 lb 22.6 kg
Längd 2.6 tum 65 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde

Jämför 1 323 mm (52,1 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 323 mm (52,1 tum)

Visa fler erbjudanden