1 829 mm (72 tum) - Vänster

1 829 mm (72 tum) - Vänster Anläggningsgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
78.5 tum
1994 mm
Längd
72 tum
1829 mm
Bredd
5.9 tum
150 mm

Produktspecifikation för 1 829 mm (72 tum) - Vänster

Total längd 78.5 tum 1994 mm
Längd 72 tum 1829 mm
Bredd 5.9 tum 150 mm
Höjd 29.7 tum 754 mm
Gaffeltjocklek 2.6 tum 65 mm
Lastkapacitet 6448.5 lb 2925 kg
Vikt 377 lb 171 kg
Spetskonfiguration Vänster Vänster

Jämför 1 829 mm (72 tum) - Vänster med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 829 mm (72 tum) - Vänster

Visa fler erbjudanden