| Gaffellängd | 53.9 tum 1370 mm |
| Gaffelbredd | 4.8 tum 122 mm |
| Spetshöjd | 31.2 tum 793 mm |
| Gaffeltjocklek | 2 tum 50 mm |
| Spetsvikt | 232.1 lb 105.3 kg |
| Total längd | 57.4 tum 1458 mm |
Pallgaffelspetsar 1 370 mm (54 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Gaffellängd
- 53.9 tum
- 1370 mm
- Gaffelbredd
- 4.8 tum
- 122 mm
- Spetshöjd
- 31.2 tum
- 793 mm
Översikt
De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1 370 mm (54 tum)
Jämför 1 370 mm (54 tum) med produkter som ofta jämförs.
Gaffeltillbehör
1 370 mm (54 tum)
Vald
- Gaffellängd
- 53.9 tum
- 1370 mm
- Gaffelbredd
- 4.8 tum
- 122 mm
- Spetshöjd
- 31.2 tum
- 793 mm
Gaffeltillbehör
1 370 mm (54 tum)
- Gaffellängd
- 53.9 tum
- 1370 mm
- Gaffelbredd
- 5.9 tum
- 150 mm
- Spetshöjd
- 29.8 tum
- 758 mm
Gaffeltillbehör
1524 mm (60 tum)
- Gaffellängd
- 60 tum
- 1524 mm
- Gaffelbredd
- 5.9 tum
- 150 mm
- Spetshöjd
- 29.8 tum
- 758 mm