1 370 mm (54 tum)

Pallgaffelspetsar 1 370 mm (54 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
53.9 tum
1370 mm
Gaffelbredd
5.9 tum
150 mm
Spetshöjd
29.8 tum
758 mm

Översikt

De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Produktspecifikation för 1 370 mm (54 tum)

Gaffellängd 53.9 tum 1370 mm
Gaffelbredd 5.9 tum 150 mm
Spetshöjd 29.8 tum 758 mm
Gaffeltjocklek 2.4 tum 60 mm
Spetsvikt 323 lb 146.5 kg
Total längd 58.1 tum 1475 mm

Jämför 1 370 mm (54 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1 370 mm (54 tum)

Visa fler erbjudanden