1070 mm (42 tum)

Pallgaffelspetsar 1070 mm (42 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
42.1 tum
1070 mm
Gaffelbredd
4.8 tum
122 mm
Spetshöjd
31.2 tum
793 mm

Översikt

De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Cat

Klassning

Gafflarna är klassade enligt klass II och klarar lyftning med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Cat

Förskjuten konstruktion

Förskjutna pallgafflar används så att inte lastararmen ska släpa i lastbilens flak. De förskjutna gafflarna är klassade enligt klass III för högre lyftkapacitet.
Cat

Tillgängliga längder

Gaffellängder – 910 mm (36 tum), 1 070 mm (42 tum), 1 120 mm (44 tum), 1 220 mm (48 tum), 1 370 mm (54 tum) och 1 524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1070 mm (42 tum)

Gaffellängd 42.1 tum 1070 mm
Gaffelbredd 4.8 tum 122 mm
Spetshöjd 31.2 tum 793 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 198 lb 89.8 kg
Total längd 45.7 tum 1160 mm

Jämför 1070 mm (42 tum) med produkter som ofta jämförs.