1524 mm (60 tum)

Pallgaffelspetsar 1524 mm (60 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
60 tum
1524 mm
Gaffelbredd
5.9 tum
150 mm
Spetshöjd
29.8 tum
758 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Cat

Klassning

Gafflarna är klassade enligt klass II och klarar lyftning med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Cat

Förskjuten konstruktion

Förskjutna pallgafflar används så att inte lastararmen ska släpa i lastbilens flak. De förskjutna gafflarna är klassade enligt klass III för högre lyftkapacitet.
Cat

Tillgängliga längder

Gaffellängder – 910 mm (36 tum), 1 070 mm (42 tum), 1 120 mm (44 tum), 1 220 mm (48 tum), 1 370 mm (54 tum) och 1 524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1524 mm (60 tum)

Gaffellängd 60 tum 1524 mm
Gaffelbredd 5.9 tum 150 mm
Spetshöjd 29.8 tum 758 mm
Gaffeltjocklek 2.4 tum 60 mm
Spetsvikt 348.1 lb 157.89 kg
Total längd 64 tum 1625 mm

Jämför 1524 mm (60 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1524 mm (60 tum)

Visa fler erbjudanden