1524 mm (60 tum)

1524 mm (60 tum) Kraftiga pallgaffelspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total längd
62.9 tum
1598 mm
Gaffellängd
60 tum
1524 mm
Bredd
4.8 tum
122 mm

Översikt över funktionerna

Tillämpning

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Klassning

Klassning

De kraftiga gafflarna är klassificerade enligt klass II och har kapacitet för lyft med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Tillgängliga längder

Tillgängliga längder

Längdalternativen för kraftig gafflar är 1067 mm (42 tum), 1219 mm (48 tum) och 1524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1524 mm (60 tum)

Total längd 62.9 tum 1598 mm
Gaffellängd 60 tum 1524 mm
Bredd 4.8 tum 122 mm
Höjd 21.6 tum 549 mm
Gaffeltjocklek 1.8 tum 45 mm
Lastkapacitet 6199.4 lb 2812 kg
Vikt 348.3 lb 158 kg

Jämför 1524 mm (60 tum) med produkter som ofta jämförs.