1219 mm (48 tum)

Pallgaffelspetsar 1219 mm (48 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gaffellängd
48 tum
1219 mm
Gaffelbredd
3.9 tum
100 mm
Spetshöjd
32.6 tum
829 mm

Översikt

De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Kan användas till en rad olika materialhanteringsarbeten, t.ex. för transport av skrymmande eller pallastat material på byggarbetsplatser och industriområden, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor etc.
Cat

Klassning

Gafflarna är klassade enligt klass II och klarar lyftning med slirstyrda lastare, allterränglastare och kompakta bandlastare.
Cat

Förskjuten konstruktion

Förskjutna pallgafflar används så att inte lastararmen ska släpa i lastbilens flak. De förskjutna gafflarna är klassade enligt klass III för högre lyftkapacitet.
Cat

Tillgängliga längder

Gaffellängder – 910 mm (36 tum), 1 070 mm (42 tum), 1 120 mm (44 tum), 1 220 mm (48 tum), 1 370 mm (54 tum) och 1 524 mm (60 tum).

Produktspecifikation för 1219 mm (48 tum)

Gaffellängd 48 tum 1219 mm
Gaffelbredd 3.9 tum 100 mm
Spetshöjd 32.6 tum 829 mm
Gaffeltjocklek 2 tum 50 mm
Spetsvikt 156.5 lb 71 kg
Total längd 51.1 tum 1299 mm

Jämför 1219 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.