Översikt
Våra extra gaffelspetsar för stock- och timmergaffelstativ kommer i flera olika utföranden och längder för att möta dina behov.
Huvudspecifikationer
Våra extra gaffelspetsar för stock- och timmergaffelstativ kommer i flera olika utföranden och längder för att möta dina behov.
Visar 1-6 av 4
| Total längd | 67 tum 1703 mm |
| Längd | 60 tum 1524 mm |
| Bredd | 5.9 tum 150 mm |
| Höjd | 38 tum 965 mm |
| Gaffeltjocklek | 2.6 tum 65 mm |
| Lastkapacitet | 7639 lb 3465 kg |
| Vikt | 396.8 lb 180 kg |
| Spetskonfiguration | Med svängmekanism och flytläge Med svängmekanism och flytläge |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger