Översikt
De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Huvudspecifikationer
De extra pallgafflarna ger flexibilitet när du ska flytta pallastade material i anläggningsarbetet.
Visar 1-6 av 4
| Gaffellängd | 53.9 tum 1370 mm |
| Gaffelbredd | 5.9 tum 150 mm |
| Spetshöjd | 29.8 tum 758 mm |
| Gaffeltjocklek | 2.4 tum 60 mm |
| Spetsvikt | 321.9 lb 146 kg |
| Total längd | 57.9 tum 1471 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger